JAJSL07D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 | SC70 | ||
IN+ | 3 | 1 | I | 非反転入力 |
IN- | 4 | 3 | I | 反転入力 |
OUT | 1 | 4 | O | 出力 |
V+ | 5 | 5 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
+IN | 3 | I | 非反転入力 |
-IN | 4 | I | 反転入力 |
OUT | 1 | O | 出力 |
SHDN | 5 | I | シャットダウン:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。 |
V+ | 6 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
V+ | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 4 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 9 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 4 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 5 | I | 反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 8 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 6 | O | 出力、チャネル 2 |
SHDN1 | 2 | I | シャットダウン、チャネル 1:Low=アンプがイネーブル、High=アンプがディセーブル。詳細については、セクション 6.3.11 を参照してください。 |
SHDN2 | 3 | I | シャットダウン、チャネル 2:Low=アンプがイネーブル、High=アンプがディセーブル。詳細については、セクション 6.3.11 を参照してください。 |
V+ | 7 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 1 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||||
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 | ||
IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 | ||
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 | ||
IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 | ||
IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 | ||
IN3- | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 | ||
IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 | ||
IN4- | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 | ||
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 | ||
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 | ||
OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 | ||
OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 | ||
V+ | 4 | — | 正 (最高) 電源 | ||
V- | 11 | — | 負 (最低) 電源 |