JAJSL07D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 | |||||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | VCM = V- | ±0.21 | ±1 | mV | ||
| TA = -40℃~125℃ | ±1.2 | ||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VCM = V- | TA = -40℃~125℃ | ±0.25 | μV/℃ | ||
| PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | TLV9161、TLV9162、VCM = V–、VS = 5 V~16 V | ±0.45 | ±2 | μV/V | ||
| TA = -40℃~125℃ | ±0.45 | ±3 | |||||
| TLV9162SIRUGR、VCM = V–、VS = 5V~16V(1) | ±0.45 | ±2.8 | |||||
| TA = -40℃~125℃ | ±0.45 | ±3.1 | |||||
| TLV9164、VCM = V–、VS = = 5 V~16 V | ±0.45 | ±2.2 | |||||
| TA = -40℃~125℃ | ±0.45 | ±3.8 | |||||
| TLV9161、TLV9162、TLV9164、VCM = V–、VS = 2.7 V~16 V (1) | TA = -40℃~125℃ | ±2 | ±12 | ||||
| DC チャネル セパレーション | 0.4 | μV/V | |||||
| 入力バイアス電流 | |||||||
| IB | 入力バイアス電流 | ±10 | pA | ||||
| IOS | 入力オフセット電流 | ±10 | pA | ||||
| ノイズ | |||||||
| EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 2.7 | μVPP | |||
| 0.49 | μVRMS | ||||||
| eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 6.8 | nV/√Hz | |||
| f = 10 kHz | 4.2 | ||||||
| iN | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 55 | fA/√Hz | |||
| 入力電圧範囲 | |||||||
| VCM | 同相電圧範囲 | (V-) | (V+) | V | |||
| 同相信号除去比 | 同相除去比 | VS = 16V、V– < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア) | TA = -40℃~125℃ | 85 | 110 | dB | |
| VS = 5V、V– < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア)(1) | 75 | 98 | |||||
| VS = 2.7V、V– < VCM < (V+) - 2V (PMOS ペア) | 90 | ||||||
| VS = 2.7~16V、(V+) - 1V < VCM < V+ (NMOS ペア) | 78 | ||||||
| (V+) - 2V < VCM < (V+) - 1V | 図 5-6 を参照してください | ||||||
| 入力インピーダンス | |||||||
| ZID | 差動 | 100 || 9 | MΩ || pF | ||||
| ZICM | 同相 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||
| 開ループ ゲイン | |||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 16V、VCM = VS / 2、 (V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V |
120 | 136 | dB | ||
| TA = -40℃~125℃ | 136 | ||||||
| VS = 5V、VCM = VS / 2、 (V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V(1) |
104 | 125 | |||||
| TA = -40℃~125℃ | 125 | ||||||
| VS = 2.7 V、VCM = VS / 2、 (V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V(1) |
90 | 105 | |||||
| TA = -40℃~125℃ | 105 | ||||||
| 周波数応答 | |||||||
| GBW | ゲイン帯域幅積 | 11 | MHz | ||||
| SR | スルー レート | VS = 16V、G = +1、VSTEP = 10V、CL = 20pF(3) | 33 | V/μs | |||
| tS | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = 16V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF | 0.70 | μs | |||
| 0.1% まで、VS = 16V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 0.22 | ||||||
| 0.01% まで、VS = 16V、VSTEP = 10 V、G = +1、CL = 20pF | 0.89 | ||||||
| 0.01% まで、VS = 16V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 0.42 | ||||||
| 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 64 | ° | ||||
| 過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 120 | ns | ||||
| THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | VS = 16V、VO = 3VRMS、G = 1、f = 1kHz | 0.00005% | ||||
| 126 | dB | ||||||
| VS = 10 V、VO = 3 VRMS、G = 1、f = 1 kHz、RL = 128 Ω | 0.0032% | ||||||
| 90 | dB | ||||||
| VS = 10 V、VO = 0.4VRMS、G = 1、f = 1 kHz、RL = 32 Ω | 0.00032% | ||||||
| 110 | dB | ||||||
| 出力 | |||||||
| 電圧出力スイング (レールから) | 正および負のレールの ヘッドルーム |
VS = 16 V、RL=無負荷 | 6 | mV | |||
| VS = 16 V、RL = 10kΩ | 25 | 60 | |||||
| VS = 16 V、RL = 2kΩ | 85 | 300 | |||||
| VS = 2.7 V、RL=無負荷 | 0.5 | ||||||
| VS = 2.7 V、RL = 10kΩ | 5 | 20 | |||||
| VS = 2.7 V、RL = 2kΩ | 20 | 50 | |||||
| ISC | 短絡電流 | ±73 | mA | ||||
| CLOAD | 容量性負荷駆動能力 | 図 5-33 を参照 | pF | ||||
| ZO | オープン ループ出力インピーダンス | IO = 0 A | 図 5-30 を参照 | Ω | |||
| 電源 | |||||||
| IQ | アンプごとの静止電流 | TLV9162、TLV9164、IO = 0A | 2.4 | 2.8 | mA | ||
| TA = -40℃~125℃ | 2.84 | ||||||
| TLV9161、IO = 0A | 2.48 | 2.92 | |||||
| TA = -40℃~125℃ | 2.98 | ||||||
| シャットダウン | |||||||
| IQSD | アンプごとの静止電流 | VS = 2.7V~16 V、すべてのアンプがディセーブル、SHDN = V- + 2V | 36 | 45 | µA | ||
| ZSHDN | シャットダウン時の出力インピーダンス | VS = 2.7 V~16 V、アンプがディセーブル | 10 || 2 | GΩ || pF | |||
| VIH | ロジック High スレッショルド電圧 (アンプがディセーブル) | 有効な入力が High の場合、SHDN ピンの電圧は最大スレッショルドより高く、かつ V+ 以下の必要があります | (V–) + 1.1V |
V | |||
| VIL | ロジック Low スレッショルド電圧 (アンプがイネーブル) | 有効な入力が Low の場合、SHDN ピンの電圧は最小スレッショルドより低く、かつ V- 以上の必要があります | (V–) + 0.2V |
V | |||
| tON | アンプのイネーブル時間 (シャットダウン以降) (2) | VS = ±8V、G = +1、VCM = VS / 2、RL = 10kΩ で V- に接続 | 5 | μs | |||
| tOFF | アンプのディセーブル時間 (2) | VS = ±8V、G = +1、VCM = VS / 2、RL = 10kΩ で V- に接続 | 3 | μs | |||
| SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごとの) | VS = 2.7V~16V、V+ ≥ SHDN ≥ (V–) + 0.9V | 500 | nA | ||||
| VS = 2.7 V~16 V、(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.7V | 400 | ||||||