このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV930x-Q1 ファミリ (TLV9301-Q1、TLV9302-Q1、TLV9304-Q1) は、コスト最適化された 40V オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール出力、低いオフセット (±0.5mV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±2µV/℃、標準値)、1MHz の帯域幅など、優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/μs) などの便利な特長から、TLV930x-Q1 は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV930x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TLV9301-Q1(4) | シングル | DBV (SOT-23、5)(3) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5)(3) | 2mm × 2.1mm | ||
TLV9302-Q1(4) | デュアル | D (SOIC、8)(3) | 4.9mm × 6mm |
PW (TSSOP、8)(3) | 3mm × 6.4mm | ||
TLV9304-Q1 | クワッド | D (SOIC、14)(3) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |