JAJSI74E November 2019 – January 2022 TLV9351 , TLV9352 , TLV9354
PRODUCTION DATA
あらゆるアンプは、内部消費電力によって内部 (接合部) の温度が上昇します。この現象を「自己発熱」と呼びます。TLV935x の絶対最大接合部温度は 150℃です。この温度を超えると、デバイスが損傷します。TLV935x には過熱保護機能があり、自己発熱による損傷を低減できます。この保護機能はデバイスの温度を監視し、温度が 140℃を超えるとオペアンプの出力ドライブをオフにします。TLV9351 の消費電力 (0.81W) のために自己発熱が大きくなる (159℃) アプリケーションの例を、図 7-4 に示します。熱に関する計算から、周囲温度が 65℃の場合、デバイスの接合部温度は 187℃に達することが示されます。しかし、実際のデバイスでは出力ドライブがオフになるので、接合部の温度は安全域で維持されます。過熱保護時の回路の動作を、図 7-4 に示します。通常の動作では、デバイスはバッファとして動作し、出力は 3V になります。自己発熱によりデバイスの接合部温度が 140℃を超えた場合、過熱保護機能によって出力が強制的に高インピーダンス状態になり、出力は抵抗 RL によってグランドにプルされます。