TLV935x ファミリ (TLV9351、TLV9352、TLV9354) は、コスト最適化された 40V オペアンプ・ファミリです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (±350µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±1.5µV/℃、標準値)、3.5MHz の帯域幅など、優れた DC および AC 仕様を備えています。
電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (20V/µs) など、独自の特長を備えた TLV935x は、高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV935x ファミリのオペアンプは、標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9351 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9352 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV9354 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (May 2021)to RevisionE (January 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (December 2020)to RevisionD (May 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2020)to RevisionC (December 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2020)to RevisionB (August 2020)