TLV936x ファミリ (TLV9361、TLV9362、TLV9364) はコスト最適化された 40V オペアンプ・ファミリです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±400µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±1.25µV/℃)、10.6MHz の帯域幅などの優れた DC および AC 仕様を備えています。
EMIRR フィルタリング、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (25V/μs) などの特長を持つ TLV936x は、コストの制約が厳しい高電圧アプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV936x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9361 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9362 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV9364 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision A (December 2021) to Revision B (March 2022)
Changes from Revision * (November 2021) to Revision A (December 2021)