JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
表 9-1 に、この車載用アプリケーションの対象となる入力、出力、性能の各パラメータを示します。入力電圧が約 6V を下回ると、レギュレータは 5V の設定ポイントを下回る出力電圧で、ドロップアウトで動作することに注意してください。
設計パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧範囲 | 9V~36V |
入力電圧 UVLO がオン、オフ | 6V、4.3V |
出力電圧 | 5V |
最大出力電流 | 8A |
スイッチング周波数 | 1MHz |
出力電圧レギュレーション | ±1% |
モジュール・シャットダウン電流 | 1μA 未満 |
表 9-2 により、選択した降圧モジュールの電力段部品を複数のベンダから入手できるようになります。このデザインでは、完全セラミック出力コンデンサを実装しています。
リファレンス指定子 | 数量 | 仕様 | メーカー (1) | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
CIN1、CIN2 | 2 | 10μF、50V、X7R、1210、セラミック | Taiyo Yuden | UMJ325KB7106KMHT |
TDK | CNA6P1X7R1H106K | |||
10μF、50V、X7S、1210、セラミック | Murata | GCM32EC71H106KA03 | ||
TDK | CGA6P3X7S1H106M | |||
COUT1、COUT2、COUT3 | 3 | 47μF、6.3V、X7R、1210、セラミック | Murata | GRM32ER70J476ME20K |
AVX | 12106C476MAT2A | |||
47μF、10V、X7R、1210、セラミック | Murata | GRM32ER71A476ME15L | ||
AVX | 1210ZC476MAT2A | |||
100μF、6.3V、X7S、1210、セラミック | Murata | GRM32EC70J107ME15L | ||
U1 | 1 | TLVM13610 36V、8A 同期整流降圧モジュール | テキサス・インスツルメンツ | TLVM13610RDLR |
一般的に TLVM13610 モジュールは、幅広い外付け部品とシステム・パラメータで機能するように設計されています。しかし内部ループ補償は、特定の範囲の出力容量に対して最適化されています。