JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、TLVM13610 に必要な最小出力容量を示します。セラミック・コンデンサを使用する場合は、DC バイアスと温度変動の影響を考慮する必要があります。特にセラミック・コンデンサの場合、パッケージ・サイズ、電圧定格、誘電体材料は、標準定格値と容量の実際の実効値の差に寄与します。
COUT(min) を超える追加容量を含める場合、容量にはセラミック・タイプ、低 ESR ポリマー・タイプ、またはこれら 2 つの組み合わせを使用できます。メーカーごとに推奨される出力コンデンサのリストについては、表 8-3 を参照してください。
メーカー (1) | 誘電 | 部品番号 | ケース・サイズ | 容量 (μF) (2) | 電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|
Murata | X7R | GRM31CZ71C226ME15L | 1206 | 22 | 16 |
TDK | X7R | C3225X7R1C226M250AC | 1210 | 22 | 16 |
Murata | X7R | GRM32ER71C226KEA8K | 1210 | 22 | 16 |
TDK | X6S | C3216X6S1E226M160AC | 1206 | 22 | 25 |
AVX | X7R | 12103C226KAT4A | 1210 | 22 | 25 |
Murata | X7R | GRM32ER71E226ME15L | 1210 | 22 | 25 |
AVX | X7R | 1210ZC476MAT2A | 1210 | 47 | 10 |
Murata | X7R | GRM32ER71A476ME15L | 1210 | 47 | 10 |
Murata | X6S | GRM32EC81C476ME15L | 1210 | 47 | 16 |
TDK | X6S | C3216X6S0G107M160AC | 1206 | 100 | 4 |
Murata | X6T | GRM31CD80J107MEA8L | 1206 | 100 | 6.3 |
Murata | X7S | GRM32EC70J107ME15L | 1210 | 100 | 6.3 |