JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
EN ピンは、TLVM13610 のオン / オフを制御します。VEN が約 0.4V を下回ると、デバイスはシャットダウン・モードになります。内部 LDO とスイッチング・レギュレータの両方がオフになります。シャットダウン・モードでの静止電流は、0.6μA (標準値) まで減少します。TLVM13610 は低電圧保護機能も内蔵しています。入力電圧がその UV スレッショルドを下回ると、レギュレータはオフのままになります。