JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
TLVM13610 モジュールは、3V~36V の定常状態入力電圧範囲に対応しており、標準的な 12V、24V、28V の入力電源レールからの降圧変換を目的としています。図 8-2 の回路図に、単一の入力電源を使用して TLVM13610 ベースの降圧レギュレータを実装するために必要なすべての部品を示します。
起動に必要な最小入力電圧は 3.7V です。モジュールの VIN ピン (VIN1 および VIN2) の電圧が、ラインまたは負荷過渡事象中に絶対最大電圧定格 42V を超えないように十分注意してください。絶対最大定格を超える VIN ピンでの電圧リンギングは、IC に損傷を与える可能性があります。