JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
VCC バイアス電源用の内部 LDO は、レギュレータ自体よりも低いイネーブル・スレッショルドを備えています。VEN が 1.1V (最大値) を超え、高精度イネーブル・スレッショルドの 1.263V (標準値) を下回ると、内部 LDO がオンになり、レギュレーションが行われます。内部 VCC がその UVLO スレッショルドを上回ると、高精度イネーブル回路がオンになります。スイッチング動作および電圧レギュレーションは、VEN が高精度イネーブル・スレッショルドを上回るまでイネーブルになりません。