JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
EN ピンは、TLVM13610 の高精度オン / オフ制御を行います。EN ピンの電圧が立ち上がりスレッショルドを超え、VIN が最小ターンオン・スレッショルドを上回った後、デバイスは動作を開始します。TLVM13610 をイネーブルにする最も簡単な方法は、EN を VIN に直接接続することです。この動作により、VIN が有効な動作範囲内にあるときに TLVM13610 を起動できます。しかし多くのアプリケーションでは、図 8-2 に示すようにイネーブル分圧回路を採用することの恩恵を受けます。これにより、高精度の入力低電圧誤動作防止 (UVLO) を実現できるためです。この機能はシーケンシング、長い入力ケーブルと併用した場合のデバイスの再トリガの防止、またはバッテリ電源の過放電の発生頻度低減に使用できます。外部ロジック信号を使用してイネーブル入力を駆動し、出力のオン / オフを切り替え、システムのシーケンシングや保護を行うこともできます。
式 6 を使用して RENB を計算します。
ここで