JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
TLVM13610 の可変出力電圧範囲は、1V から最大 20V まで、またはわずかに VIN 未満、のどちらか小さい方になります。出力電圧を設定するには、図 8-2 の RFBT および RFBB として指定された 2 つの帰還抵抗が必要です。FB ピンの基準電圧は 1V に設定され、±1% の接合部温度範囲にわたってフィードバック・システムの精度が得られます。デバイスの接合部温度範囲は –40℃~125℃ です。
RFBT の推奨値 100kΩ に基づいて、式 1 を使用して RFBB の値を計算します。
表 8-1 に、いくつかの出力電圧の標準抵抗値と、適切なピーク・ツー・ピーク・インダクタ・リップル電流を維持するための推奨スイッチング周波数範囲を示します。この表には、安定性を維持するために各出力電圧設定に必要な最小出力容量も記載されています。以下に示す容量は、DC バイアス電圧および温度に対してディレーティングされたセラミック・コンデンサの実効値を表します。 さらに、フィードフォワード・コンデンサ CFF を RFBT と並列に配置し、出力容量が最小推奨値に近いときに位相マージンを増やします。
VOUT (V) | RFBB (kΩ) (1) | 推奨する FSW 範囲 (kHz) | COUT(min) (μF) (実効値) | BOM (2) | CFF (pF) |
---|---|---|---|---|---|
1 | オープン | 200~750 | 400 | 4 × 100μF (6.3V) | — |
1.8 | 125 | 300~900 | 350 | 4 × 100μF (6.3V) | 100 |
3.3 | 43.4 | 400~1100 | 100 | 4 × 47μF (10V) | 47 |
5 | 25 | 500~1400 | 75 | 3 × 47μF (10V) | 22 |
9 | 12.5 | 0.75~1.5 | 66 | 4 × 47μF (16V) | — |
帰還抵抗が大きいほど、DC 電流の消費が小さくなることに注意してください。ただし、RFBT 上限抵抗値が 1MΩ を超えると、フィードバック・パスはノイズの影響を受けやすくなります。一般に、帰還抵抗が大きいほど、フィードバック・パスのレイアウトをより慎重に行う必要があります。帰還抵抗は、FB ピンおよび AGND ピンの近くに配置し、帰還パターンをできるだけ短く (また、PCB のノイズの多い領域から遠ざけるように) してください。詳細については、「レイアウト例」を参照してください。