JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
サーマル・シャットダウンは、接合部温度を制限し、過熱に起因する損傷を防止するために使用される内蔵自己保護機能です。接合部温度が 168℃ (標準値) を超えると、サーマル・シャットダウンによってデバイスがオフになり、それ以上の電力消費および温度上昇を防ぎます。シャットダウン後に接合部温度が低下し、TLVM13610 は接合部温度が 159℃ (標準値) まで低下したときに再起動を試みます。