JAJSPT6 february   2023 TLVM13610

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 システム特性
    7. 7.7 代表的な特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 8.3.2  可変出力電圧 (FB)
      3. 8.3.3  入力コンデンサ
      4. 8.3.4  出力コンデンサ
      5. 8.3.5  スイッチング周波数 (RT)
      6. 8.3.6  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO (EN)
      7. 8.3.7  パワー・グッド・モニタ (PG)
      8. 8.3.8  可変スイッチ・ノード・スルーレート (RBOOT、CBOOT)
      9. 8.3.9  バイアス電源レギュレータ (VCC、VLDOIN)
      10. 8.3.10 過電流保護 (OCP)
      11. 8.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン・モード
      2. 8.4.2 スタンバイ・モード
      3. 8.4.3 アクティブ・モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1 – 産業用アプリケーション向け高効率 8A (10A ピーク) 同期整流降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧の設定ポイント
          3. 9.2.1.2.3 スイッチング周波数の選択
          4. 9.2.1.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 9.2.1.2.5 出力コンデンサの選択
          6. 9.2.1.2.6 その他の接続
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-20230206-SS0I-CHSQ-DBSX-0QNDQLR7ZT54-low.svg 図 6-1 22 ピン B3QFNRDF パッケージ(上面図)
表 6-1 ピン機能
ピン種類 (1)説明
番号名称
1、18VIN1、VIN2P入力電源電圧。入力電源をこれらのピンに接続します。入力コンデンサをこれらのピンと PGND の間で、デバイスの近くに接続します。

2

RBOOTI外部ブートストラップ抵抗の接続。内部の直列ブートストラップ抵抗の値を実質的に小さくしてスイッチ・ノードのスルーレートを調整するため、必要に応じて RBOOT を持ち出して CBOOT と組み合わせて使用します。RBOOT と CBOOT の間に 0~500Ω の抵抗を接続できます。抵抗が 0Ω の場合、スルーレートは最高速かつ最高効率です。100Ω の値を使用すると、効率と EMI の間で良好なバランスを実現できます。オープンのままにするとスルーレートが 20ns に設定され、自己発熱が増加するため推奨しません。
3CBOOTO内部下限側ゲート・ドライバのブートストラップ・ピン。このピンからモジュール内の SW に 100nF のブートストラップ・コンデンサが内部で接続され、ブートストラップ電圧が供給されています。内部の直列ブートストラップ抵抗の値を実質的に小さくしてスイッチ・ノードのスルーレートを調整するため、必要に応じて CBOOT を持ち出して RBOOT と組み合わせて使用します。

4

SWOスイッチ・ノード。このピンに外部部品を配置したり、信号に接続したりしないでください。ノイズや EMI の問題を防止するため、このピンに配置する銅の量は最小限に抑える必要があります。
5VLDOINP入力バイアス電圧。内部制御回路に電力を供給する内部 LDO への入力。効率を向上させるため、出力電圧点に接続します。ノイズ耐性を向上させるには、このピンとグランドとの間に高品質の 0.1μF~1μF コンデンサを任意で接続します。

6

VCCP内部 LDO 出力。内部制御回路への電源として使用されます。いずれの外部負荷にも接続しないでください。1μF のコンデンサが内部で VCC から AGND に接続されています。
7、11、14、15、21、

22

AGNDGアナログ・グランド。内部リファレンスおよびロジックのゼロ電圧リファレンスです。すべての電気的パラメータは、これらのピンを基準に測定されます。これらのピンは PGND に接続する必要があります。 推奨レイアウトについては、「レイアウト例」を参照してください。

8

FBI帰還入力。帰還分圧抵抗の中点をこのピンに接続します。目的のレギュレーション・ポイントで、帰還分圧器の上側抵抗 (RFBT) を VOUT に接続します。帰還分圧器の下側抵抗 (RFBB) を AGND に接続します。オープン状態にすることも、グランドに接続することもしないでください。

9、10

VOUT1、VOUT2P出力電圧。これらのピンは、内部の降圧インダクタに接続されています。これらのピンは出力負荷に接続し、PGND との間に外部出力コンデンサを接続します。
12RTIRT と AGND の間に外付け抵抗を配置することで、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲に設定するために使用する周波数設定ピン。400kHz の場合は VCC に接続します。2.2MHz の場合はグランドに接続します。オープンの状態にしないでください。
13PGOFB 電圧が指定されたウィンドウ・スレッショルドを超えた場合に Low にアサートするオープン・ドレインのパワー・グッド・モニタ出力。適切な電圧に 10kΩ~100kΩ のプルアップ抵抗が必要です。使用しない場合は、PG をオープンの状態にするか GND に接続できます。
16NC接続なし。GND に接続するか、オープンの状態にします。
17ENIレギュレータへの高精度イネーブル入力。High = オン、Low = オフ。VIN に接続できます。高精度イネーブルを使うと、このピンを調整可能な UVLO として使用できます。フローティングしないでください
19、20PGNDG電源グランド。これは、デバイスの電力段のリターン電流パスです。これらのパッドは、入力電源のリターン、負荷のリターン、VIN ピンと VOUT ピンに関連付けられたコンデンサに接続します。推奨レイアウトについては、「レイアウト例」を参照してください。
P = 電源、G = グランド、I = 入力、O = 出力