JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
TLVM13610 は、出力電圧が 94%~112% のレギュレーション範囲内にあることを示すパワー・グッド・ステータス信号を提供します。帰還 (FB) 電圧が、規定された PGOOD スレッショルドの範囲外になると、PG 電圧は Low に遷移します (図 7-7 参照)。この動作は、電流制限中、サーマル・シャットダウン中、ディセーブル中、また起動中に発生する可能性があります。
PG はオープン・ドレイン出力であり、VCC や VOUT などの DC 電源への外部プルアップ抵抗が必要です。VCC から供給される電流を制限するため、推奨されるプルアップ抵抗の範囲は 20kΩ~100kΩ です。26μs のデグリッチ・フィルタは、出力電圧の短時間の変動 (ラインおよび負荷過渡時など) に対するフラグの誤動作を防止します。EN を Low にすると、PG は強制的に Low になり、入力電圧が 1V (標準値) を上回っている限り有効なままになります。図 8-2 に示すように、ダウンストリーム・レギュレータの起動シーケンシングには、また、フォルト保護および出力監視には PG 信号を使用します。