JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | 入力電圧範囲(1) | 3 | 36 | V |
出力電圧 | 可変出力バージョンの出力調整範囲(2) | 1 | 10 | V |
周波数 | 周波数調整範囲 | 200 | 2200 | kHz |
同期周波数 | 同期周波数範囲 | 200 | 2200 | kHz |
出力電流 | IOUT、TLVM13610 | 0 | 8 | A |
温度 | 動作時の接合部温度、TJ | -40 | 125 | ℃ |