JAJSPT6 february   2023 TLVM13610

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 システム特性
    7. 7.7 代表的な特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 8.3.2  可変出力電圧 (FB)
      3. 8.3.3  入力コンデンサ
      4. 8.3.4  出力コンデンサ
      5. 8.3.5  スイッチング周波数 (RT)
      6. 8.3.6  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO (EN)
      7. 8.3.7  パワー・グッド・モニタ (PG)
      8. 8.3.8  可変スイッチ・ノード・スルーレート (RBOOT、CBOOT)
      9. 8.3.9  バイアス電源レギュレータ (VCC、VLDOIN)
      10. 8.3.10 過電流保護 (OCP)
      11. 8.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン・モード
      2. 8.4.2 スタンバイ・モード
      3. 8.4.3 アクティブ・モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1 – 産業用アプリケーション向け高効率 8A (10A ピーク) 同期整流降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧の設定ポイント
          3. 9.2.1.2.3 スイッチング周波数の選択
          4. 9.2.1.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 9.2.1.2.5 出力コンデンサの選択
          6. 9.2.1.2.6 その他の接続
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

制限値は、接合部の動作時推奨温度範囲である -40℃~+125℃において適用されます (特に記述のない限り)。最小値および最大値は、試験、設計、および統計的相関に基づいて規定されています。標準値は TJ = 25℃における最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。特に記述のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 12。VIN1 が VIN2 に短絡 = VIN。VOUT は出力設定点です。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源電圧 (VIN ピン)
VIN 最小動作入力電圧 起動するために必要な電圧 3.7 V
動作開始後 3 V
VIN_OP_H 最小電圧ヒステリシス 1 V
IQ 非スイッチング入力電流 (VIN ピンで測定 (3)) VFB = +5%、VBIAS = 5V 0.5 10 µA
ISD シャットダウン時の静止電流 (VIN ピンで測定) VEN = 0V、VIN = 12V 0.57 7.5 µA
IB BIAS ピンへの電流 (スイッチングなし) VFB = +5%、VBIAS = 5V、自動モード・イネーブル  18.5 26 µA
イネーブル (EN ピン)
VEN 入力スレッショルド電圧 (立ち上がり) をイネーブル VEN の立ち上がり 1.0 1.263 1.365 V
VEN_HYST スレッショルド・ヒステリシスをイネーブル 0.1 0.35 0.5 V
VEN_WAKE ウェークアップ・スレッショルドをイネーブル 0.4 V
IEN ピンの入力電流をイネーブル VIN = VEN = 12V 1.5 50 nA
内部 LDO (VCC ピン)
VCC 内部 VCC 電圧 VBIAS = 0V 3.4 V
VBIAS = 3.3V、20mA 3.2
VCC_UVLO 内部 VCC 低電圧ロックアウトが解除される VIN 電圧 IVCC = 0A 3.75 V
VCC_UVLO_HYST 内部 VCC 低電圧ロックアウト・ヒステリシス VCC_UVLO の下側のヒステリシス 1.2 V
電圧リファレンス (FB ピン)
VFB 可変 (1V FB) バージョンの初期リファレンス電圧精度 VIN = 3.0V~36V、FPWM モード 0.985 1 1.015 V
IFB FB から AGND への入力電流 可変バージョンのみ、VFB = 1V 50 nA
電流制限
ISC 短絡ハイサイド電流制限 デューティ・サイクルを 0% に近付ける 11.5 13.8 15.7 A
ILS-LIMIT ローサイド電流制限 8 9.2 10.5 A
IPEAK-MIN 最小ピーク・インダクタ電流 1.9 A
IL-NEG 負の電流制限 -6.4 –5.3 -3.9 A
IL-ZC ゼロクロスの電流制限値。正の電流の方向は、SW ピンから流れ出す電流の方向です。 自動モード、静的測定 70 mA
VHICCUP FB ピンのヒカップ・スレッショルド 0.36 0.4 0.44 V
POWER GOOD (/RESET ピン)
VRESET-OV RESET の上側スレッショルド - 立ち上がり % of FB voltage 109.5 112 114.5 %
VRESET-UV RESET の下側スレッショルド - 立ち下がり % of FB voltage 93 95 97.5 %
VRESET_GUARD 出力電圧と UV スレッショルド、立ち下がり、同じ TJ と VIN で読み取った、定常状態の出力電圧のパーセンテージとしての RESET UV スレッショルド。 立ち下がり 97 %
VRESET-HYS-FALLING RESET 立ち下がりスレッショルド・ヒステリシス % of FB voltage 1.3 %
VRESET-HYS-RISING RESET 立ち上がりスレッショルド・ヒステリシス % of FB voltage 1.3 %
VRESET_VALID 有効な RESET 機能の最小入力電圧 外部 5V へ 10kΩ プルアップして VRESET < 0.4V のときに測定 1.2 V
VOL RESET 低レベル機能の出力電圧 RESET ピンに 46.0μA プルアップ、VIN = 1.0V、VEN = 0V 0.4 V
RESET ピンに 1mA プルアップ、VIN = 12V、VEN = 0V 0.4
RESET ピンに 2 mA プルアップ、VIN = 12V、VEN = 3.3V 0.4
RRESET RESET ON 抵抗、 VEN = 5V、1mA のプルアップ電流 44 125 Ω
RRESET RESET ON 抵抗、 VEN = 0 V、1mA のプルアップ電流 18 40 Ω
tRESET_FILTER RESET エッジ・グリッチ除去遅延 10 26 45 µs
tRESET_ACT RESET アクティブ時間 RESET をリリースする前に、時間 FB が有効である必要がある。 1.2 2.1 3.75 ms
OSCILLATOR (RT と SYNC ピン)
fOSC 内部発振器の周波数 RT = GND 1.90 2.2 2.42 MHz
fOSC 内部発振器の周波数 RT = VCC 320 400 450 kHz
fFIXED_2.2MHz 2.2MHz を選択するために RT 抵抗の最大値を使用して測定された発振器の周波数 RT = 6.81kΩ 1.95 2.2 2.42 MHz
fFIXED_0.4MHz 0.4MHz を選択するために RT 抵抗の最小値を使用して測定された発振器の周波数 RT = 40.2kΩ 352 400 448 kHz
fADJ センター・トリム発振器の周波数 RT = 22.6kΩ 630 700 770 kHz
ハイサイド・ドライブ (CBOOT ピン)
VCBOOT_UVLO ハイサイド・スイッチがオフになる CBOOT ピンの電圧 (SW 基準) 1.9 V
MOSFET
RDS-ON-HS ハイサイド MOSFET オン抵抗 負荷 = 1A、CBOOT-SW = 3.2V 21 39
RDS-ON-LS ローサイド MOSFET オン抵抗 負荷 = 1A、CBOOT-SW = 3.2V 13 25
PWM 制限値 (SW ピン)
tON-MIN HS スイッチの最小オン時間 VIN = 18V、IOUT = 2A、RBOOT = 0Ω 62 81 ns
tOFF-MIN HS スイッチの最小オフ時間 VIN = 5V 70 103 ns
tON-MAX 最大スイッチ・オン時間 ドロップアウト時の HS タイムアウト 6.9 8.9 11 µs
DMAX 最大スイッチ・デューティ・サイクル 周波数フォールドバック中 98 %
fsw = 1.85MHz 87
今すぐ開始
tEN ターンオン遅延 VIN = 12V、CVCC = 1µF、EN High から最初の SW パルスまでの時間 (出力が 0V から開始する場合) 0.82 1.2 ms
tSS 最初の SW パルスから VREF が設定点の 90% に達するまでの時間。 1.6 2.2 2.7 ms
tW 短絡待機時間 (「ヒカップ」時間) 40 ms