JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
IIN | レギュレーション時の入力電源電流 | VIN = VEN/SYNC = 24V、VOUT = VVLDOIN = 3.3V、VMODE = 0V、FSW = 1MHz、IOUT = 0A | 8 | µA | ||
出力電圧 | ||||||
ΔVOUT1 | 負荷レギュレーション | VOUT = 3.3V、VIN = 24V、IOUT = 0.1A~8A | 4 | mV | ||
ΔVOUT2 | ライン・レギュレーション | VOUT = 3.3V、VIN = 4V~36V、IOUT = 8A | 1 | mV | ||
ΔVOUT3 | 負荷過渡応答 | VOUT = 5V、VIN = 24V、IOUT = 0A~4A、1A/μs、COUT(derated) = 100μF | 150 | mV | ||
効率 | ||||||
η | 効率 | VIN = 12V、VOUT = VVLDOIN = 3.3V、IOUT = 4A、FSW = 1MHz | 92.1 | % |
||
η | 効率 | VIN = 24V、VOUT = VVLDOIN = 3.3V、IOUT = 4A、FSW = 1MHz | 91 | % |
||
η | 効率 | VIN = 12V、VOUT = VVLDOIN = 5V、IOUT = 4A、FSW = 1MHz | 94.3 | % |
||
η | 効率 | VIN = 24V、VOUT = VVLDOIN = 5V、IOUT = 4A、FSW = 1MHz | 93 | % |