JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
デバイス | 発注用製品型番 (1) | FSW | 出力電圧 | 出力電流 | 外部との同期 (MODE の構成) |
スペクトラム拡散 |
---|---|---|---|---|---|---|
TLVM23615 | TLVM23615RDNR | RT 抵抗で 調整可能 |
可変 (1V~6V) |
1.5A | なし (軽負荷時の デフォルトの PFM) |
なし |
TLVM23625 | TLVM23625RDNR | RT 抵抗で 調整可能 |
可変 (1V~6V) |
2.5A | なし (軽負荷時の デフォルトの PFM) |
なし |