JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、TLVM236x5 に必要な最小出力容量を示します。セラミック コンデンサを使用する場合は、DC バイアスと温度変動の影響を考慮する必要があります。セラミック コンデンサの場合、パッケージ サイズ、電圧定格、誘電体材料は、標準定格値と容量の実際の実効値の差に寄与します。
COUT(MIN) を超える容量を追加する場合、容量にはセラミック タイプ、低 ESR ポリマー タイプ、またはこれら 2 つの組み合わせを使用できます。メーカーごとに推奨される出力コンデンサのリストについては、表 7-3 を参照してください。
メーカー (1) | 温度係数 | 部品番号 | ケース サイズ | コンデンサ特性 | |
---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (μF) (2) | ||||
TDK | X7R | CNA6P1X7R1E226M250AE | 1210 | 25 | 22 |
TDK | X7R | CGA6P1X7R1C226 M250AC | 1210 | 16 | 22 |
Wurth | X7R | 885012209028 | 1210 | 25 | 10 |
Wurth | X7R | 885012209014 | 1210 | 16 | 10 |