JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
EN ピンの電圧が VEN_RISE を上回っており、かつ VIN が VIN (min) を上回っており、かつその他のフォルト条件が存在しない場合は常に、TLVM236x5 はアクティブ モードに入ります。この動作を可能にする最も簡単な方法は、EN ピンを VIN に接続することです。これにより、印加された入力電圧が最小 VIN (min) を超えると自動的に起動できます。
負荷電流、入力電圧、出力電圧に応じて、TLVM236x5 は次の 5 つのモードのいずれかになります。