JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
VIN = 24V | VOUT = 5V | 1MHz (FPWM) |
1.25A~2.5A、1A/µs | COUT = 2 × 22µF (1210、16VDC) |
VIN = 12V | VOUT = 3.3V | 2A、1MHz |
VIN = 24V | VOUT = 3.3V | 2A、500kHz |
VIN = 24V | VOUT = 3.3V | 2A、2.2MHz |
VIN = 24V | VOUT = 5V | Fsw = 1MHz |
ボード = TLVM23625EVM (フィルタなし) | 負荷 = 2.5A |
VIN = 24V | VOUT = 5V | 1MHz (FPWM) |
0A~2.5A、1A/µs | COUT = 2 × 22µF (1210、16VDC) |
VIN = 12V | VOUT = 3.3V | 2A、500kHz |
VIN = 12V | VOUT = 3.3V | 2A、2.2MHz |
VIN = 24V | VOUT = 3.3V | 2A、1MHz |
VIN = 24V | VOUT = 5V | Fsw = 1MHz |
ボード = TLVM23625EVM | 負荷 = 2.5A |