JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
TLVM236x5 ファミリの、RT ピン付きの一部の製品を使うと、電源設計者はアプリケーションで 200kHz~2.2MHz の任意の目的の動作周波数を設定できます。目的のスイッチング周波数に必要な抵抗値を決定するには、図 7-6 を参照します。または簡単に表 7-5 から選択します。RT ピン バリアントと
MODE/SYNC ピン バリアントは、同じピン位置を共有しています。電源設計者は、RT ピン バリアントを使って、アプリケーションの必要性に応じて動作スイッチング周波数を調整することと、MODE/SYNC バリアントを使って、外部クロック信号と同期させることのどちらかを行うことができます。RT ピンのプログラミングに関する選択については、表 7-4 を参照してください。
RT 入力 | スイッチング周波数 |
---|---|
VCC | 1 MHz |
GND | 2.2 MHz |
RT から GND へ | 図 7-6 に従って調整可能 |
フローティング (推奨しません。) | スイッチングしません。 |
ここで、
スイッチング周波数は、本デバイスの出力電圧の設定に基づいて選択する必要があります。一般的な入力電圧における、RRT 抵抗の値と、それによって決まるスイッチング周波数での出力電圧の許容範囲については、表 7-5 を参照してください。
FSW (kHz) | RRT (kΩ) | VIN = 5V | VIN = 12V | VIN = 24V | VIN = 36V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOUT の範囲 (V) | VOUT の範囲 (V) | VOUT の範囲 (V) | VOUT の範囲 (V) | ||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
200 | 81.6 | 1 | 1.75 | 1 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |
400 | 40.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.25 | 2.5 |
600 | 26.7 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 1.25 | 5 | 2 | 4 |
800 | 19.8 | 1 | 3 | 1 | 5.5 | 1.5 | 6 | 2.25 | 6 |
1000 | 15.8 | 1 | 3.5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2.5 | 6 |
1200 | 13.2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 |
1400 | 11.3 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 3.5 | 6 |
1600 | 9.76 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
1800 | 8.66 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5 | 6 |
2000 | 7.77 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6 |
2200 | 7.06 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |