JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | VIN (起動後の入力電圧範囲) | 3 | 36 | V | ||
出力電圧 | 出力調整範囲 (1) | 1 | 6 | V | ||
出力電流 | TLVM23625 IOUT(2) | 0 | 2.5 | A | ||
出力電流 | TLVM23615 IOUT(2) | 0 | 1.5 | A | ||
周波数 | RT によって設定される FSW | 200 | 2200 | kHz | ||
TJ | 動作時の接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 105 | ℃ |