JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | ||||||
VIN | 入力電圧立ち上がりスレッショルド | 起動前 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | V |
動作開始後 | 2.45 | 2.7 | 3 | V | ||
IQ_VIN | 入力動作静止電流 (スイッチングなし) | TA = 25℃、VEN = 3.3V、VFB = 1.5V | 1.2 | µA | ||
ISDN_VIN | VIN のシャットダウン時静止電流 | VEN = 0V、TA = 25℃ | 0.3 | µA | ||
イネーブル | ||||||
VEN_RISE | EN 電圧立ち上がりスレッショルド | 1.16 | 1.23 | 1.3 | V | |
VEN_HYS | EN 電圧ヒステリシス | 0.275 | 0.353 | 0.404 | V | |
VEN_WAKE | EN ウェークアップ スレッショルド | 0.5 | 0.7 | 1 | V | |
ILKG-EN | イネーブル ピン入力リーク電流 | VEN = VIN = 24V | 10 | nA | ||
内部 LDO VCC | ||||||
VCC | 内部 LDO VCC 出力電圧 | VFB = 0V、IVCC = 1mA | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
FEEDBACK | ||||||
VFB | 帰還電圧 | TA = 25℃、IOUT = 0A | 1.0 | V | ||
VFB_ACC | 帰還電圧精度 | VIN 範囲、VOUT = 1V、IOUT = 0A、FSW = 200kHz | -1 | +1 | % | |
IFB | FB ピンへの入力電流 | 可変構成、VFB = 1.0V | 10 | nA | ||
CURRENT | ||||||
IL_HS | ハイサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23625) | デューティ サイクルを 0% に近付ける | 4.2 | 4.9 | 5.5 | A |
IL_LS | ローサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23625) | 2.38 | 2.9 | 3.42 | A | |
IL_NEG | 負の電流制限値 (TLVM23625) | -2 | A | |||
IPEAKMIN | 最小ピーク電流制限値 (TLVM23625) | 自動モード | 0.6 | A | ||
IL_HS | ハイサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23615) | デューティ サイクルを 0% に近付ける | 2.58 | 3 | 3.42 | A |
IL_LS | ローサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23615) | 1.44 | 1.75 | 2.06 | A | |
IL_NEG | 負の電流制限値 (TLVM23615) | -2 | A | |||
IPEAKMIN | 最小ピーク電流制限値 (TLVM23615) | 自動モード | 0.4 | A | ||
IZC | ゼロクロスの電流制限値 | 自動モード | 80 | mA | ||
VHICCUP | ヒカップ モードに移行するためのレギュレートされる前の FB 電圧に対する FB 電圧の比率 | ソフトスタート中以外 | 40 | % | ||
tW | 短絡待機時間 (ソフト スタートの前の「ヒカップ」時間)(1) | 30 | 50 | 75 | ms | |
ソフト スタート | ||||||
tSS | 最初の SW パルスから VREF が設定点の 90% に達するまでの時間 | VIN ≧ 4.2V | 2 | 3.5 | 4.6 | ms |
パワー グッド | ||||||
PGOV | PG の上限 - 立ち上がり | VOUT 設定の % (可変出力) | 104 | 108 | 111 | % |
PGUV | PG の下限 - 立ち下がり | VOUT 設定の % (可変出力) |
89 | 91 | 94.2 | % |
PGHYS | OV の PG 上限スレッショルド ヒステリシス | VOUT 設定の % |
2 | 2.4 | 2.8 | % |
UV の PG 上限スレッショルド ヒステリシス | VOUT 設定の % |
2 | 3.3 | 4.6 | % | |
VIN_PG_VALID | 有効な PG 出力の入力電圧 | RPGD_PU = 10kΩ、VEN = 0V | 1.5 | V | ||
VPG_LOW | Low レベル PG 機能出力電圧 | PG ピンに 2mA のプルアップを接続、VEN = 3.3V | 0.4 | V | ||
VPG_LOW | Low レベル PG 機能出力電圧 | PG ピンに 2mA のプルアップを接続、VEN= 3.3V | 0.4 | V | ||
tPG_FLT_RISE | PG High 信号までの遅延時間 | 1.35 | 2.5 | 4 | ms | |
tRESET_FILTER | 立ち下がりエッジでの PGOOD グリッチ除去遅延 | 25 | 40 | 75 | μs | |
RPGD | PGOOD オン抵抗 | VEN = 3.3V、200uA のプルアップ電流 | 100 | Ω | ||
RPGD | PGOOD オン抵抗 | VEN = 0 V、200uA のプルアップ電流 | 100 | Ω | ||
スイッチング周波数 | ||||||
fSYNC_RANGE | SYNC によるスイッチング周波数範囲 (モード / 同期バリアント) | 200 | 2500 | kHz | ||
fADJ_RANGE | RT によるスイッチング周波数範囲 (RT バリアント) | 200 | 2200 | kHz | ||
fSW_RT1 | RT によりプログラムされる 2.2MHz のスイッチング周波数 | RRT= 0kΩ (RT ピンを GND に接続) | 2000 | 2200 | 2300 | kHz |
同期 | ||||||
tB | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジの後の EN のブランキング (1) | 4 | 28 | μs | ||
電力段 | ||||||
VBOOT_UVLO | ハイサイド スイッチがオフになる CBOOT ピンの電圧 (SW 基準) | 2.1 | V | |||
tON_MIN | 最小 ON パルス幅(1) | FPWM モード、VOUT = 1V、IOUT = 1A | 65 | 75 | ns | |
tON_MAX | 最大 ON パルス幅(1) | ドロップアウト時の HS タイムアウト | 6 | 9 | 13 | μs |
tOFF_MIN | 最小 OFF パルス幅 | VIN = 4V、IOUT = 1A | 60 | 85 | ns |