JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| IIN | レギュレーション時の入力電源電流 | VIN = 24V、VOUT = 3.3V (RFBT = 23.2kΩ)、VEN = VIN、FSW = 1000kHz、IOUT = 0A、PFM | 6.9 | μA | ||
| IIN | レギュレーション時の入力電源電流 | VIN = 24V、VOUT = 5V (RFBT = 40.2kΩ)、VEN = VIN、FSW = 1000kHz、IOUT = 0A、PFM | 7 | μA | ||
| 出力電圧 | ||||||
| VFB | 負荷レギュレーション | VOUT = 3.3V、VIN = 24V、IOUT = 0.4A で全負荷に対応 (FPWM) | 3 |
mV | ||
| VFB | ライン レギュレーション | VOUT = 3.3V、VIN = 4V~36V、IOUT = 2.5A | 10 |
mV | ||
| VOUT | 負荷過渡応答 | VOUT = 3.3V、VIN = 24V、IOUT = 1A~2.5A @ 2A/μs、COUT(derated) = 32μF | 100 |
mV | ||
| 効率 | ||||||
| η | 効率 | VOUT = 3.3V、VIN = 12V、IOUT = 2.5A、FSW = 1MHz | 84 |
% |
||
| VOUT = 3.3V、VIN = 24V、IOUT = 2.5A、FSW = 1MHz | 83 | % |
||||
| VOUT = 5V、VIN = 24V、IOUT = 2.5A、FSW = 1MHz | 87 | % |
||||
| VOUT = 5V、VIN = 36V、IOUT = 2.5A、FSW = 1MHz | 86 |
% |
||||
| サーマル シャットダウン | ||||||
| TSDN | サーマル シャットダウンのスレッショルド | 温度上昇 | 158 | 168 | 186 | ℃ |
| THYST | サーマル シャットダウン ヒステリシス | 15 | 20 | ℃ | ||