JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
X、Y、Z 磁気センサ データは、対応するチャネルの _RESULT_MSB および _RESULT_LSB レジスタの 16 ビット 2 の補数に保存されます。Conv_AVG = 0h の場合、ADC 出力は 16 ビットの結果の 12MSB ビットと、4 LSB ビットをゼロとしてロードします。Conv_AVG ≠ 0h の場合、16 ビットすべてを使用して結果を格納します。表 6-15に、X_RESULT[15:0] のデータ出力の例を示します。表では、計算には小数桁が 3 つ使用されます。データ形式は、Y_RESULT[15:0] と Z_RESULT[15:0] の場合と同じです。各磁気範囲の LSB サイズは次のとおりです。
| 磁界 (mT) | X_RESULT[15:0] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE = 40mT | RANGE = 80mT | RANGE = 120mT | RANGE = 240mT | 2 進数 | 16 進数 |
| -39.009 | -78.019 | -120.029 | -239.182 | 1000 0000 0000 0000 | 8000h |
| -19.504 | -39.009 | -60.014 | -119.591 | 1100 0000 0000 0000 | C000h |
| -0.001 | -0.002 | -0.003 | -0.007 | 1111 1111 1111 1111 | FFFFh |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0000 0000 0000 0001 | 0001h |
| 19.504 | 39.009 | 60.014 | 119.591 | 0100 0000 0000 0000 | 4000h |
| 39.008 | 78.016 | 120.025 | 239.175 | 0111 1111 1111 1111 | 7FFFh |