JAJSMG3C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMAG5110-Q1 と TMAG5111-Q1 は、2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル ホール効果ラッチです。
高速高温のモーター アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x-Q1 は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111-Q1)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110-Q1)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、TMAG511x-Q1 デバイス 1 つだけですみます。
このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x-Q1 では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。
このデバイスは、-40℃~+125℃ の広い周囲温度範囲で確実に動作します。