JAJSNV0A December 2022 – February 2023 TMAG5115
PRODUCTION DATA
TMAG5115 デバイスは、高速伝搬遅延と低ジッタを実現する高性能ホール効果ラッチ・センサです。このデバイスは温度範囲全体にわたって高い感度安定性を持ち、高い RPM を必要とするアプリケーション向けに設計された統合型保護機能も備えています。低ジッタと低伝搬遅延の組み合わせは、電力効率の向上やシステム・レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。
15mA の電流シンク能力を持つオープン・ドレイン出力段を備えています。TMAG5115 は 2.5V~26V の広い動作電圧範囲に対応し、産業用および商業用の幅広いアプリケーション向けに設計されています。出力短絡、過電流、過熱状態に対する内部保護機能が搭載されています。
TMAG5115 は業界標準の SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMAG5115 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |