JAJSLX4 May 2021 TMAG5123
PRODUCTION DATA
TMAG5123 はチョッパ安定化されたオムニポーラ、アクティブ LOW 、同一平面内、ホール・エフェクト・スイッチ・センサです。TMAG5123 は表面実装の SOT-23 パッケージであり、プリント基板 (PCB) の表面に平行な磁界を測定するので、センサの機械的配置が容易になります。
アプリケーション固有の要件に合わせて、異なる感度レベルの製品が提供されています。印加された磁束密度の値が磁界の絶対値で動作点 (BOP) スレッショルドを上回ると、オープン・ドレイン出力はLOW 状態の電圧になります。この出力は、印加された磁界の絶対値が復帰点 (BRP) スレッショルドよりも低くなるまでLOW のままです。
TMAG5123 は、2.5V~38V の広い動作電圧範囲と、最大 -20V の逆極性保護を内蔵しているため、産業用アプリケーションに適した堅牢な動作を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMAG5123 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |