TMAG5170 は、幅広い産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向けに設計された高精度 3D ホール・エフェクト・センサです。高いレベルの統合により、各種の位置センシング・システムでフレキシビリティと精度を実現できます。このデバイスは X、Y、Z 軸に対して 3 つの独立したホール・センサを備えています。
高精度シグナル・チェーンと内蔵の 12 ビット ADC により、高精度で低ドリフトの磁界測定を実現すると同時に、最高 20ksps のサンプリングをサポートします。オンチップの温度センサのデータを利用して、システム・レベルのドリフト補償を実施できます。
統合型角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方の角度測定トポロジについて、 360℃の角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザーが選択した 2 つの磁気軸を使用して行います。このデバイスは磁気ゲインおよびオフセットの補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差による影響を緩和します。
TMAG5170 は SPI を介して構成することにより、磁気軸と温度測定を自由に組み合わせて使用できます。複数のセンサ変換方式と SPI リード・フレームにより、スループットと精度を最適化できます。低消費電力のウェークアップおよびスリープ・モード時に、専用の ALERT ピンをシステム割り込みとして使用でき、マイクロコントローラによって新しいセンサ変換をトリガすることもできます。
TMAG5170 は、システム・レベルとデバイス・レベルの両方の障害を検出および報告するためのさまざまな診断機能を備えています。SPI 通信は、ユーザーが選択できる巡回冗長性検査 (CRC) 機能を備えており、データの整合性が向上します。
このデバイスには 2 つの異なる注文可能製品があり、±25mT~±300mT の広い範囲の磁界をサポートしています。
このデバイスは、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で正常に動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMAG5170 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
September 2021 | * | Initial Release |