JAJSP27B September   2022  – July 2025 TMAG5173-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  温度センサ
    7. 5.7  A1、B1、C1、D1 の磁気特性
    8. 5.8  A2、B2、C2、D2 の磁気特性
    9. 5.9  磁気温度補償特性
    10. 5.10 I2C インターフェイスのタイミング
    11. 5.11 起動時間
    12. 5.12 タイミング図
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 磁束の方向
      2. 6.3.2 センサの位置
      3. 6.3.3 割り込み機能
      4. 6.3.4 デバイスの I2C アドレス
      5. 6.3.5 磁気範囲の選択
      6. 6.3.6 更新レートの設定
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スタンバイ (トリガ) モード
      2. 6.4.2 スリープ モード
      3. 6.4.3 ウェイクアップおよびスリープ (W&S) モード
      4. 6.4.4 連続測定モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C インターフェイス
        1. 6.5.1.1 SCL
        2. 6.5.1.2 SDA
        3. 6.5.1.3 I2C 読み取り / 書き込み
          1. 6.5.1.3.1 標準 I2C 書き込み
          2. 6.5.1.3.2 ゼネラル コール書き込み
          3. 6.5.1.3.3 標準 3 バイト I2C 読み取り
          4. 6.5.1.3.4 16 ビット データ用 1 バイト I2C 読み取りコマンド
          5. 6.5.1.3.5 8 ビット データ用 1 バイト I2C 読み取りコマンド
          6. 6.5.1.3.6 I2C 読み取り CRC
      2. 6.5.2 データの定義
        1. 6.5.2.1 磁気センサ データ
        2. 6.5.2.2 温度センサ データ
        3. 6.5.2.3 角度と大きさのデータの定義
        4. 6.5.2.4 磁気センサ オフセット補正
    6. 6.6 TMAG5173-Q1 のレジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 感度オプションの選択
      2. 7.1.2 磁石の温度補償
      3. 7.1.3 センサ変換
        1. 7.1.3.1 連続変換
        2. 7.1.3.2 トリガ変換
        3. 7.1.3.3 疑似同時サンプリング
      4. 7.1.4 磁気制限値チェック
      5. 7.1.5 磁気スレッショルド帯域交差検出
      6. 7.1.6 リニア測定中の誤差の計算
      7. 7.1.7 角度測定中の誤差の計算
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 角度測定
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 角度測定のゲイン調整
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 I2C のアドレス拡張
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 Related Documentation
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

TMAG5173-Q1 は、幅広い車載用および産業用アプリケーション向けに設計された高精度リニア 3D ホール効果センサです。このデバイスは x、y、z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ シグナル チェーンは、狭い設計公差が必要なアプリケーションをサポートします。内蔵安全性メカニズムにより、堅牢な機能安全システム設計が可能になります。このデバイスは、1D 線形測定、2D 角度測定、3D ジョイスティック測定、磁気スレッショルドのクロス検出、およびユーザーが構成可能なさまざまなスイッチ機能アプリケーションで用いることができます。デジタル フィルタ オプションを使用すると、最大 32 倍のセンサ データを統合し、ノイズ性能を向上させることができます。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、特定の磁界における熱履歴の確認または温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。

TMAG5173-Q1 は、システムの消費電力と動作速度を最適化するため、複数の動作モード (ウェークアップおよびスリープ モードを含む) に対応しています。アクティブ モードでは、デバイスは連続変換を自律的に実行します。スタンバイ モードでは、マイクロコントローラは INT ピンまたは I2C 通信を使用して、新しい変換をトリガできます。スリープ モード中、デバイスの消費電力は非常に低く、構成レジスタの値は保持されます。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方のトポロジについて、角度分解能が 1/16°で 360°の全角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザー構成レジスタの選択に基づいて、X-Y、Y-Z、または Z-X プレーンのいずれかに対して実行されます。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。

TMAG5173-Q1 はユーザー レジスタを介して構成することにより、磁気軸と温度チャネル変換を自由に組み合わせて使用できます。このデバイスは、複数の I2C 読み取りフレームをサポートし、巡回冗長性検査と診断ステータス通信にも対応しています。

TMAG5173-Q1 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各発注用部品は、システム キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲にわたって安定して動作します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
TMAG5173-Q1 DBV (SOT-23、6) 2.9mm × 2.8mm
利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ オプションについての付録を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含みます。
TMAG5173-Q1 アプリケーション ブロック図 アプリケーション ブロック図