JAJSP27B September   2022  – July 2025 TMAG5173-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  温度センサ
    7. 5.7  A1、B1、C1、D1 の磁気特性
    8. 5.8  A2、B2、C2、D2 の磁気特性
    9. 5.9  磁気温度補償特性
    10. 5.10 I2C インターフェイスのタイミング
    11. 5.11 起動時間
    12. 5.12 タイミング図
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 磁束の方向
      2. 6.3.2 センサの位置
      3. 6.3.3 割り込み機能
      4. 6.3.4 デバイスの I2C アドレス
      5. 6.3.5 磁気範囲の選択
      6. 6.3.6 更新レートの設定
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スタンバイ (トリガ) モード
      2. 6.4.2 スリープ モード
      3. 6.4.3 ウェイクアップおよびスリープ (W&S) モード
      4. 6.4.4 連続測定モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C インターフェイス
        1. 6.5.1.1 SCL
        2. 6.5.1.2 SDA
        3. 6.5.1.3 I2C 読み取り / 書き込み
          1. 6.5.1.3.1 標準 I2C 書き込み
          2. 6.5.1.3.2 ゼネラル コール書き込み
          3. 6.5.1.3.3 標準 3 バイト I2C 読み取り
          4. 6.5.1.3.4 16 ビット データ用 1 バイト I2C 読み取りコマンド
          5. 6.5.1.3.5 8 ビット データ用 1 バイト I2C 読み取りコマンド
          6. 6.5.1.3.6 I2C 読み取り CRC
      2. 6.5.2 データの定義
        1. 6.5.2.1 磁気センサ データ
        2. 6.5.2.2 温度センサ データ
        3. 6.5.2.3 角度と大きさのデータの定義
        4. 6.5.2.4 磁気センサ オフセット補正
    6. 6.6 TMAG5173-Q1 のレジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 感度オプションの選択
      2. 7.1.2 磁石の温度補償
      3. 7.1.3 センサ変換
        1. 7.1.3.1 連続変換
        2. 7.1.3.2 トリガ変換
        3. 7.1.3.3 疑似同時サンプリング
      4. 7.1.4 磁気制限値チェック
      5. 7.1.5 磁気スレッショルド帯域交差検出
      6. 7.1.6 リニア測定中の誤差の計算
      7. 7.1.7 角度測定中の誤差の計算
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 角度測定
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 角度測定のゲイン調整
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 I2C のアドレス拡張
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 Related Documentation
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

温度センサ データ

TMAG5173-Q1 は、–40℃ から 170℃ までの温度を測定します。T_MSB_RESULT レジスタおよび T_LSB_RESULT レジスタが温度センサ データを保存します。図 6-16に、センサ出力を 16 ビット 2 の補数形式で、2 つの 8 ビット レジスタに保存する例を示します。データは、MSB レジスタと LSB レジスタの両方を組み合わせた 16 ビット形式、または MSB レジスタから 8 ビット形式で取得できます。

TMAG5173-Q1 温度センサ データの定義図 6-16 温度センサ データの定義

式 14 を使って 16 ビット データの測定温度を摂氏 (℃) で計算し、式 16 を使って 8 ビット データの測定温度を摂氏 (℃) で計算します。

式 10. T = T S E N S _ T 0 + T A D C _ T T A D C _ T 0 T A D C _ R E S
式 11. T = T S E N S _ T 0 + 256 × T A D C _ T T A D C _ T 0 256 T A D C _ R E S

ここで、

  • T は、摂氏で測定される温度です
  • TSENS_T0電気特性の表に記載されています。
  • tADC_RES は、ADC コードの摂氏温度単位の変化です
  • TADC_T0電気特性の表に記載されています。
  • TADC_T は、温度 T について測定された ADC コードです。
    表 6-7 16 ビットの温度データ フォーマット (小数点以下 2 位までを表示)
    温度
    (℃)
    TEMP_RESULT
    2 進数 16 進数
    -40 0011 0101 1010 1010 35AAh
    -25 0011 1001 0001 0000 3910h
    0 0011 1110 1011 1010 3EBAh
    25 0100 0100 0110 0100 4464h
    25.02 0100 0100 0110 0101 4465h
    85 0101 0001 1111 1100 51FCh
    125 0101 1011 0000 1100 5B0Ch