JAJSP27B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5173-Q1は、図 6-6 で説明されているように、広範なアプリケーション向けに複数の機能モードをサポートしています。特定の機能モードは、OPERATING_MODE レジスタ ビットの対応する値を設定することによって選択されます。VCC 電源が推奨動作条件 (ROC) の表に規定されている最小スレッショルドを超えると、デバイスは起動を開始します。