JAJSNN9D May   2023  – February 2026 TMAG5253

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気特性 (バイポーラ、TMAG5253BAx)
    6. 6.6  磁気特性 (バイポーラ、TMAG5253BAx)
    7. 6.7  電気特性 (ユニポーラ、TMAG5253UAx)
    8. 6.8  磁気特性 (ユニポーラ、TMAG5253UAx)
    9. 6.9  代表的特性 (バイポーラ、TMAG5253BAx)
    10. 6.10 代表的特性 (ユニポーラ、TMAG5253UAx)
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 感度の直線性
    2. 7.2 レシオメトリック アーキテクチャ
    3. 7.3 感度温度補償
    4. 7.4 静止電圧の温度ドリフト
    5. 7.5 パワーオン時間
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 磁束の方向
      2. 8.3.2 ホール素子の位置
      3. 8.3.3 磁気応答
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 感度オプションの選択
      2. 9.1.2 磁石の温度補償
      3. 9.1.3 ローパス フィルタの追加
      4. 9.1.4 複数のセンサを活用した設計
      5. 9.1.5 デューティ サイクル、低消費電力の設計
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 スライド単位の変位センシング
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ヘッドオン変位センシング
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 リモートセンシング アプリケーション
    3. 9.3 設計のベスト プラクティス
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デューティ サイクル、低消費電力の設計

電力が重要なバッテリ駆動アプリケーションでは、EN ピンを使用してセンサをデューティ サイクル設定できます。これにより、システム レベルの電力ターゲットを満たすために、平均消費電流を低く抑えられます。デューティ サイクル アプリケーションでは、外部 ADC が信号をより高速にサンプリングし、デバイスを迅速にシャットダウンして、平均消費電力を最小限に抑えるため、起動時間を非常に短くする必要があります。TMAG5253は起動時間と電源オフ時間が非常に高速なため、システムの平均消費電力を低減できます。

TMAG5253 デューティ サイクル アプリケーションの代表的なアプリケーション図図 9-3 デューティ サイクル アプリケーションの代表的なアプリケーション図

図 9-3に、EN ピンがマイコンによって制御される場合の代表的なアプリケーション図を示します。図 9-4に、EN ピンがデューティ サイクルに設定されているこのアプリケーションの波形を示します。出力が必要な分解能まで安定した後、ADC のサンプリング時間をスケジュール設定する必要があります。EN が Low に駆動されているとき、出力ラインは外部抵抗によってプルダウンされることに注意してください。また、デバイスがシャットダウン中に入力磁界が変化した場合、デバイスはアクティブ状態に移行した後、そのフィールドに対応する新しい出力を供給します。

TMAG5253 デューティ サイクル アプリケーションのタイミング図図 9-4 デューティ サイクル アプリケーションのタイミング図

表 9-3に、TMAG5253の推定平均消費電流とスリープ時間との関係を示します。この場合、VCC = 1.8V、EN ピンは 50µs 間で High に接続されます。

表 9-1 平均消費電流

スリープ時間 (ms)

平均電流 (μA)

1

90.5

10

9.4

50

1.9

100

0.9

1000

0.1