JAJSNN9D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
出力電圧が規定された VL 範囲内にあるとき、このデバイスは線形応答を生成します。この範囲外では、感度は低下し、非線形になります。図 7-1および図 7-2は南極または北極のいずれか一方の磁極に感応するユニポーラ磁気応答バージョンも用意されています。
式 1 は、パラメータ BL を 25°C での最小線形検出範囲で計算します。この値は、最大静止電圧と感度公差を考慮しています。
非線形性は、出力電圧が入力電流と線形の関係からどれだけ離れているかを示します。非直線性電圧は、図 7-1および図 7-2に示すように、パラメータに基づいて、ベストフィット ラインからの最大電圧偏差です (式 2 を参照)。
ここで
パラメータ SLE (感度の直線性誤差) は、式 3 に示すように、フルスケールの直線性出力範囲 (VFS) に対するパーセンテージとして指定された非直線性電圧 VNL です。
パラメータ SSE は、出力電圧が VL 範囲内にあるときの、任意の正の B 値 SB と、同じ振幅の負の B 値 S-B 間の感度の差として、対称性誤差を定義します。この誤差はバイポーラ デバイス オプションにのみ適用されます。対称誤差を計算するには、式 4 を使用します。
ここで