JAJSL47 July 2021 TMCS1107-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
NO. | 名称 | ||
1 | IN+ | アナログ入力 | 入力電流の正のピン |
2 | IN+ | アナログ入力 | 入力電流の正のピン |
3 | IN- | アナログ入力 | 入力電流の負のピン |
4 | IN- | アナログ入力 | 入力電流の負のピン |
5 | GND | アナログ | グランド |
6 | NC | 未接続 | 接続なし。このピンは、GND または VS への容量性または抵抗性の接続を許容できます (許容可能なら GND に短絡することを推奨します)。 |
7 | VOUT | アナログ出力 | 出力電圧 |
8 | VS | アナログ | 電源 |