JAJSL47 July 2021 TMCS1107-Q1
PRODUCTION DATA
特定の温度範囲全体での合計誤差を計算するには、室温の例と同様に、RSS 最大合計誤差についてEquation27 とEquation28 を使用します。Topic Link Label10.1.1.1 の例に示す条件は、下の 表 10-2 に示されている -40℃~85℃の温度範囲について、対応する式と誤差成分に置き換えられています。