JAJSL47 July   2021 TMCS1107-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性
    10. 7.10 代表的特性
      1. 7.10.1 絶縁特性曲線
  8. パラメータ測定情報
    1. 8.1 精度パラメータ
      1. 8.1.1 感度誤差
      2. 8.1.2 オフセット誤差とオフセット誤差ドリフト
      3. 8.1.3 非直線性誤差
      4. 8.1.4 電源除去比
      5. 8.1.5 同相除去比
      6. 8.1.6 外部磁場エラー
    2. 8.2 過渡応答パラメータ
      1. 8.2.1 スルーレート
      2. 8.2.2 伝搬遅延と応答時間
      3. 8.2.3 過電流パラメータ
      4. 8.2.4 CMTI、同相電圧過渡耐性
    3. 8.3 安全動作領域
      1. 8.3.1 連続 DC または正弦波 AC 電流
      2. 8.3.2 反復的なパルス電流 SOA
      3. 8.3.3 単一イベント電流機能
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電流入力
      2. 9.3.2 入力絶縁
      3. 9.3.3 高精度信号チェーン
        1. 9.3.3.1 寿命と環境安定性
        2. 9.3.3.2 周波数応答
        3. 9.3.3.3 過渡応答
      4. 9.3.4 内部リファレンス電圧
      5. 9.3.5 電流検出の測定可能範囲
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 パワーダウンの動作
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 総誤差計算例
        1. 10.1.1.1 室温誤差の計算
        2. 10.1.1.2 全温度範囲の誤差の計算
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 開発サポート
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、VS = 5V のとき (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
出力
感度(7)TMCS1107A1B-Q150mV/A
TMCS1107A2B-Q1100mV/A
TMCS1107A3B-Q1200mV/A
TMCS1107A4B-Q1400mV/A
TMCS1107A1U-Q150mV/A
TMCS1107A2U-Q1100mV/A
TMCS1107A3U-Q1200mV/A
TMCS1107A4U-Q1400mV/A
感度誤差0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、TA= 25℃±0.4%±1.2%
TMCS1107A1U-Q1、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、
TA= 25℃
±0.4%±1.2%
寿命や環境ドリフトを含む感度誤差 (5)0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、TA= 25℃±0.7%±1.8%
感度誤差0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、
TA= -40°C~+85℃
±0.7%±1.8%
TMCS1107A1U-Q1、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、
TA= -40°C~+85℃
±0.7%±1.8%
0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、
TA= -40℃~+125℃
±0.9%±2.25%
TMCS1107A1U-Q1、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、
TA= -40℃~+125℃
±0.9%±2.25%
非直線性誤差VOUT = 0.5V~VS - 0.5V±0.5%
TMCS1107A1U-Q1、VOUT = 0.5V~3V±0.5%
VOE出力電圧オフセット誤差(1)TMCS1107A1B-Q1±2±8mV
TMCS1107A2B-Q1±2±10mV
TMCS1107A3B-Q1±3±12mV
TMCS1107A4B-Q1±5±30mV
TMCS1107A1U-Q1±2±8mV
TMCS1107A2U-Q1±2±10mV
TMCS1107A3U-Q1±5±12mV
TMCS1107A4U-Q1±15±30mV
出力電圧のオフセット・ドリフトTMCS1107A1B-Q1、TA= -40℃~+125℃±10±30μV/℃
TMCS1107A2B-Q1、TA= -40℃~+125℃±10±40μV/℃
TMCS1107A3B-Q1、TA= -40℃~+125℃±15±80μV/℃
TMCS1107A4B-Q1、TA= -40℃~+125℃±40±170μV/℃
TMCS1107A1U-Q1、TA= -40°C~+125°C±10±30μV/℃
TMCS1107A2U-Q1、TA= -40℃~+125℃±10±40μV/℃
TMCS1107A3U-Q1、TA= -40℃~+125℃±20±80μV/℃
TMCS1107A4U-Q1、TA= -40℃~+125℃±50±170μV/℃
IOSオフセット誤差、RTI(1)(3)TMCS1107A1B-Q1±40±160mA
TMCS1107A2B-Q1±20±100mA
TMCS1107A3B-Q1±15±60mA
TMCS1107A4B-Q1±12.5±75mA
TMCS1107A1U-Q1±40±160mA
TMCS1107A2U-Q1±20±100mA
TMCS1107A3U-Q1±25±60mA
TMCS1107A4U-Q1±37.5±75mA
オフセット誤差の温度ドリフト、RTI(3)TMCS1107A1B-Q1、TA= -40℃~+125℃±200±600μV/℃
TMCS1107A2B-Q1、TA= -40℃~+125℃±100±400μV/℃
TMCS1107A3B-Q1、TA= -40℃~+125℃±75±400μV/℃
TMCS1107A4B-Q1、TA= -40℃~+125℃±100±425μV/℃
TMCS1107A1U-Q1、TA= -40℃~+125℃±200±600μV/℃
TMCS1107A2U-Q1、TA= -40℃~+125℃±100±400μV/℃
TMCS1107A3U-Q1、TA= -40℃~+125℃±100±400μV/℃
TMCS1107A4U-Q1、TA= -40℃~+125℃±125±425μV/℃
PSRR電源電圧変動除去比VS = 3V~5.5V、TA= -40℃~+125℃±1±6.5mV/V
TMCS1107A4B/U-Q1、VS = 4.5V~5.5V、
TA= -40℃~+125℃
±1±6.5mV/V
CMTI同相過渡耐性50kV/µs
CMRR同相除去比、RTI(3)DC~60Hz5μA/V
ゼロ電流 VOUT(1)TMCS1107AxU-Q10.1*VSV/V
TMCS1107AxB-Q10.5*VSV/V
ノイズ密度、RTI(3)TMCS1107A1B-Q1380μA/√Hz
TMCS1107A2B-Q1330μA/√Hz
TMCS1107A3B-Q1300μA/√Hz
TMCS1107A4B-Q1225μA/√Hz
TMCS1107A1U-Q1380μA/√Hz
TMCS1107A2U-Q1330μA/√Hz
TMCS1107A3U-Q1300μA/√Hz
TMCS1107A4U-Q1225μA/√Hz
入力
RIN入力導体の抵抗IN+ から IN- へ1.8mΩ
入力導体抵抗の温度ドリフトTA= -40℃~+125℃4.4μΩ/℃
G磁気結合係数TA= 25℃1.1mT/A
IIN、max許容される連続 RMS 電流 (4)TA= 25℃30A
TA= 85℃25A
TA = 105℃22.5A
TA = 125℃16A
NC (ピン 6) の入力インピーダンス許容範囲全体、GND < VNC < VS1MΩ
電圧出力
ZOUT閉ループ出力インピーダンスf = 1Hz~1kHz0.2
f = 10kHz2
最大容量性負荷発振が持続しないこと1nF
短絡出力電流VOUT のグランドへの短絡、VS への短絡90mA
VS 電源レールまでスイングRL = 10kΩ (GND へ)、TA= -40℃~+125℃VS - 0.02VS - 0.1V
GND までスイングRL = 10kΩ (GND へ)、TA= -40℃~+125℃VGND + 5VGND + 10mV
周波数特性
BW帯域幅(6)-3dB 帯域幅80kHz
SRスルーレート(6)シングル過渡ステップ時の出力アンプのスルーレート。1.5V/µs
tr応答時間(6)入力電流ステップが最終値の 90% に達してから、センサ出力が最終値の 90% に達するまでの時間で、1V の出力遷移が発生します。6.5µs
tp伝搬遅延(6)入力電流ステップが最終値の 10% に達してから、センサ出力が最終値の 10% に達するまでの時間で、1V の出力遷移が発生します。4µs
tr、SC過電流応答時間(6)入力電流ステップが最終値の 90% に達してから、センサ出力が最終値の 90% に達するまでの時間。入力電流ステップの振幅は、フルスケール出力範囲の 2 倍です。5µs
tp、SC過電流伝搬遅延(6)入力電流ステップが最終値の 10% に達してから、センサ出力が最終値の 10% に達するまでの時間。入力電流ステップの振幅は、フルスケール出力範囲の 2 倍です。3µs
過電流復帰時間出力飽和条件を起こす電流が終了してから、有効な出力までの時間15
µs

電源
IQ静止時電流TA = 25℃4.55.5mA
TA = -40℃~+125℃6mA
パワーオン時間VS > 3V から有効な出力までの時間25ms
外部の磁界の影響は除外されます。外部の磁界による誤差の計算の詳細については、「精度パラメータ」セクションを参照してください。
RTI = 入力換算出力電圧はデバイスの感度で除算され、入力電流への信号を基準とします。「パラメータ測定情報」セクションを参照してください。
接合部温度によって熱的に制限されます。デバイスが TMCS1107EVM に取り付けられているときに適用されます。詳細については、「安全動作領域」セクションを参照してください。
3 ロットの AEC-Q100 認定ストレス試験結果に基づく寿命および環境ドリフトの仕様。標準値は、ワーストケースのストレス試験条件からの母集団平均 +1σ です。最小値と最大値は、テスト対象のデバイスの母集団平均±6σ です。AEC-Q100 認定でテストされたデバイスは、すべてのストレス条件について最小値と最大値の制限内にとどまっています。詳細については、「寿命と環境安定性」を参照してください。
デバイスの周波数と過渡応答の詳細については、「過渡応答」セクションを参照してください。
これらのパラメータは、TMCS1107EVM の PCB レイアウトに基づいて中央が設定されています。「レイアウト」セクションを参照してください。デバイスは、最大接合部温度より低い値で動作する必要があります。