JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
TMCS1107 への入力電流は、IN+ ピンと IN- ピンを経由してパッケージ・リードフレームの絶縁側を通過します。パッケージを流れる電流によって、入力電流に比例する磁界が発生し、ガルバニック絶縁された高精度のホール・センサ IC によって測定されます。ホール・センサ・ダイの静電シールドの結果として、入力電流により生成される磁界のみが測定されるため、入力電圧のスイッチング・パススルーは回路に制限されます。この構成により、電流センサ出力の信号歪みなしで、高電圧過渡の電流を直接測定できます。リードフレーム導体の公称抵抗値は 25℃において 1.8mΩ で、電気的特性に定義されている標準的な正の温度係数があります。