JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
室温での合計誤差の計算では、温度とドリフト全体の仕様は無視されます。たとえば、TMCS1107A1B の電源電圧 (VS) が 3.3V で、ワーストケースの同相移動域が 420V と想定し、動作ポイント固有のパラメータを計算します。外部の磁界による測定誤差が 30μT と想定します。これは、ほぼ地球の磁界強度です。指定された条件でのデバイスのフルスケール電流範囲は、28A より少しだけ大きくなります。このため、25A と 12.5A の両方で誤差を計算し、入力電流レベルに依存する誤差を明確にします。指定された条件において、室温で個別の誤差成分と RSS 最大合計誤差を計算する例を、表 10-1 に示します。他の誤差に関しては、CMRR による追加の誤差は無視できるほど小さく、合計誤差の計算では通常は無視できます。