JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
三相モーター・アプリケーションの電流検出を行う場合は、予期される電流範囲全体にわたって線形検出を行い、デバイスが動作時の熱的制約の範囲内にあることを確認してください。各相に単一 TMCS1107 を使用することも、2 つの相を測定することも、モーター・コントローラのホスト・プロセッサで 3 番目の相を計算することもできます。この例では、多少の電源変動を含めるため、公称電源電圧は 5V ですが、最小値は 4.9V にします。最大出力スイングは TMCS1107 の仕様に応じて定義されており、フルスケール電流測定値として ±20A が必要です。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
VS、nom | 5V |
VS、min | 4.9V |
IIN、FS | ±20A |