JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
持続時間の短い単一の大電流イベントは、TMCS1107 で許容されます。これは、接合部温度がパルスの時間内に熱平衡に達しないためです。単一の電流パルス・イベントにおける、デバイスの短絡時間の曲線を、図 8-10 に示します。ここで、リードフレームの抵抗はストレスの後で変化します。このレベルに達するのはリードフレームの溶断イベントが起きる前ですが、これは短時間の SOA の上限と考える必要があります。長時間のパルスの場合、電流能力は、指定された周囲温度で連続 RMS 制限に近づきます。