JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
非線形性は、出力電圧が入力電流と線形の関係からどれだけ離れているかを示します。非直線性電圧は、図 8-1 に示すように、測定されたパラメータに基づいて、ベストフィット・ラインからの最大電圧偏差で、Equation7 によって計算されます。
ここで
TMCS1107 の非直線性誤差 (eNL) は、Equation8 に示すように、フルスケール出力範囲 (VFS) に対するパーセンテージとして指定された非直線性電圧です。