JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | ||||||
感度(7) | TMCS1107A1B | 50 | mV/A | |||
TMCS1107A2B | 100 | mV/A | ||||
TMCS1107A3B | 200 | mV/A | ||||
TMCS1107A4B | 400 | mV/A | ||||
TMCS1107A1U | 50 | mV/A | ||||
TMCS1107A2U | 100 | mV/A | ||||
TMCS1107A3U | 200 | mV/A | ||||
TMCS1107A4U | 400 | mV/A | ||||
感度誤差 | 0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、TA= 25℃ | ±0.4% | ±1.2% | |||
TMCS1107A1U、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、 TA= 25℃ | ±0.4% | ±1.2% | ||||
寿命や環境ドリフトを含む感度誤差 (5) | 0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、TA= 25℃ | ±0.7% | ±1.8% | |||
感度誤差 | 0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、 TA= -40°C~+85℃ | ±0.7% | ±1.8% | |||
TMCS1107A1U、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、 TA= -40°C~+85℃ | ±0.7% | ±1.8% | ||||
0.05V ≦ VOUT ≦ VS - 0.2V、 TA= -40℃~+125℃ | ±0.9% | ±2.25% | ||||
TMCS1107A1U、0.05V ≦ VOUT ≦ 3V、 TA= -40℃~+125℃ | ±0.9% | ±2.25% | ||||
非直線性誤差 | VOUT = 0.5V~VS - 0.5V | ±0.5% | ||||
TMCS1107A1U、VOUT = 0.5V~3V | ±0.5% | |||||
VOE | 出力電圧オフセット誤差(1) | TMCS1107A1B | ±2 | ±8 | mV | |
TMCS1107A2B | ±2 | ±10 | mV | |||
TMCS1107A3B | ±3 | ±12 | mV | |||
TMCS1107A4B | ±5 | ±30 | mV | |||
TMCS1107A1U | ±2 | ±8 | mV | |||
TMCS1107A2U | ±2 | ±10 | mV | |||
TMCS1107A3U | ±5 | ±12 | mV | |||
TMCS1107A4U | ±15 | ±30 | mV | |||
出力電圧のオフセット・ドリフト | TMCS1107A1B、TA= -40℃~+125℃ | ±10 | ±30 | μV/℃ | ||
TMCS1107A2B、TA= -40℃~+125℃ | ±10 | ±40 | μV/℃ | |||
TMCS1107A3B、TA= -40℃~+125℃ | ±15 | ±80 | μV/℃ | |||
TMCS1107A4B、TA= -40℃~+125℃ | ±40 | ±170 | μV/℃ | |||
TMCS1107A1U、TA= -40°C~+125°C | ±10 | ±30 | μV/℃ | |||
TMCS1107A2U、TA= -40℃~+125℃ | ±10 | ±40 | μV/℃ | |||
TMCS1107A3U、TA= -40℃~+125℃ | ±20 | ±80 | μV/℃ | |||
TMCS1107A4U、TA= -40℃~+125℃ | ±50 | ±170 | μV/℃ | |||
IOS | オフセット誤差、RTI(1)(3) | TMCS1107A1B | ±40 | ±160 | mA | |
TMCS1107A2B | ±20 | ±100 | mA | |||
TMCS1107A3B | ±15 | ±60 | mA | |||
TMCS1107A4B | ±12.5 | ±75 | mA | |||
TMCS1107A1U | ±40 | ±160 | mA | |||
TMCS1107A2U | ±20 | ±100 | mA | |||
TMCS1107A3U | ±25 | ±60 | mA | |||
TMCS1107A4U | ±37.5 | ±75 | mA | |||
オフセット誤差の温度ドリフト、RTI(3) | TMCS1107A1B、TA= -40℃~+125℃ | ±200 | ±600 | μV/℃ | ||
TMCS1107A2B、TA= -40℃~+125℃ | ±100 | ±400 | μV/℃ | |||
TMCS1107A3B、TA= -40℃~+125℃ | ±75 | ±400 | μV/℃ | |||
TMCS1107A4B、TA= -40℃~+125℃ | ±100 | ±425 | μV/℃ | |||
TMCS1107A1U、TA= -40℃~+125℃ | ±200 | ±600 | μV/℃ | |||
TMCS1107A2U、TA= -40℃~+125℃ | ±100 | ±400 | μV/℃ | |||
TMCS1107A3U、TA= -40℃~+125℃ | ±100 | ±400 | μV/℃ | |||
TMCS1107A4U、TA= -40℃~+125℃ | ±125 | ±425 | μV/℃ | |||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | VS = 3V~5.5V、TA= -40℃~+125℃ | ±1 | ±6.5 | mV/V | |
TMCS1107A4B/U、VS = 4.5V~5.5V、 TA= -40℃~+125℃ | ±1 | ±6.5 | mV/V | |||
CMTI | 同相過渡耐性 | 50 | kV/µs | |||
CMRR | 同相除去比、RTI(3) | DC~60Hz | 5 | μA/V | ||
ゼロ電流 VOUT(1) | TMCS1107AxU | 0.1*VS | V/V | |||
TMCS1107AxB | 0.5*VS | V/V | ||||
ノイズ密度、RTI(3) | TMCS1107A1B | 380 | μA/√Hz | |||
TMCS1107A2B | 330 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A3B | 300 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A4B | 225 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A1U | 380 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A2U | 330 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A3U | 300 | μA/√Hz | ||||
TMCS1107A4U | 225 | μA/√Hz | ||||
入力 | ||||||
RIN | 入力導体の抵抗 | IN+ から IN- へ | 1.8 | mΩ | ||
入力導体抵抗の温度ドリフト | TA= -40℃~+125℃ | 4.4 | μΩ/℃ | |||
G | 磁気結合係数 | TA= 25℃ | 1.1 | mT/A | ||
IIN、max | 許容される連続 RMS 電流 (4) | TA= 25℃ | 30 | A | ||
TA= 85℃ | 25 | A | ||||
TA = 105℃ | 22.5 | A | ||||
TA = 125℃ | 16 | A | ||||
NC (ピン 6) の入力インピーダンス | 許容範囲全体、GND < VNC < VS | 1 | MΩ | |||
電圧出力 | ||||||
ZOUT | 閉ループ出力インピーダンス | f = 1Hz~1kHz | 0.2 | Ω | ||
f = 10kHz | 2 | Ω | ||||
最大容量性負荷 | 発振が持続しないこと | 1 | nF | |||
短絡出力電流 | VOUT のグランドへの短絡、VS への短絡 | 90 | mA | |||
VS 電源レールまでスイング | RL = 10kΩ (GND へ)、TA= -40℃~+125℃ | VS - 0.02 | VS - 0.1 | V | ||
GND までスイング | RL = 10kΩ (GND へ)、TA= -40℃~+125℃ | VGND + 5 | VGND + 10 | mV | ||
周波数特性 | ||||||
BW | 帯域幅(6) | -3dB 帯域幅 | 80 | kHz | ||
SR | スルーレート(6) | シングル過渡ステップ時の出力アンプのスルーレート。 | 1.5 | V/µs | ||
tr | 応答時間(6) | 入力電流ステップが最終値の 90% に達してから、センサ出力が最終値の 90% に達するまでの時間で、1V の出力遷移が発生します。 | 6.5 | µs | ||
tp | 伝搬遅延(6) | 入力電流ステップが最終値の 10% に達してから、センサ出力が最終値の 10% に達するまでの時間で、1V の出力遷移が発生します。 | 4 | µs | ||
tr、SC | 過電流応答時間(6) | 入力電流ステップが最終値の 90% に達してから、センサ出力が最終値の 90% に達するまでの時間。入力電流ステップの振幅は、フルスケール出力範囲の 2 倍です。 | 5 | µs | ||
tp、SC | 過電流伝搬遅延(6) | 入力電流ステップが最終値の 10% に達してから、センサ出力が最終値の 10% に達するまでの時間。入力電流ステップの振幅は、フルスケール出力範囲の 2 倍です。 | 3 | µs | ||
過電流復帰時間 | 出力飽和条件を起こす電流が終了してから、有効な出力までの時間 | 15 | µs | |||
電源 | ||||||
IQ | 静止時電流 | TA = 25℃ | 4.5 | 5.5 | mA | |
TA = -40℃~+125℃ | 6 | mA | ||||
パワーオン時間 | VS > 3V から有効な出力までの時間 | 25 | ms |