JAJSJG1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
CLR | 空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | 4 | mm |
CPG | 沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | 4 | mm |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | 60 | µm |
CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 、IEC 60112 | >400 | V |
材料グループ | II | |||
過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I-IV | ||
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-III | |||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 420 | VPK |
VIOWM | 最大動作絶縁電圧 | AC 電圧 (正弦波)、経時的絶縁破壊テスト、Topic Link Label9.3.2を参照 | 297 | VRMS |
DC 電圧 | 420 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM = 4242VPK、t = 60s (認定) VTEST = 1.2 × VIOTM = 5090VPK、t = 1s (出荷時 100%) | 4242 | VPK |
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(2) | IEC 62368-1 準拠のテスト方法、1.2/50μs 波形、 VTEST = 1.3 × VIOSM = 7800VPK (認定) | 6000 | VPK |
qpd | 見かけ上の電荷(3) | 方法 a:I/O 安全性テストのサブグループ 2/3 の後、 Vini = VIOTM = 4242VPK、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 700VPK、tm = 10s | ≦5 | pC |
方法 a:環境テストのサブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM = 4242VPK、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 700VPK、tm = 10s | ≦5 | |||
方法 b3:ルーチン・テスト (出荷時 100%) およびプリコンディショニング (タイプ・テスト) で Vini = 1.2 × VIOTM = 5090VPK、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.2 × VIOTM = 5090VPK、tm = 1s | ≦5 | |||
CIO | バリア容量、入力から出力へ(4) | VIO = 0.4 sin (2πft)、f = 1MHz | 0.6 | pF |
RIO | 絶縁抵抗、入力から出力へ(4) | VIO = 500V、TA = 25℃ | >1012 | Ω |
VIO = 500V、100℃ ≦ TA ≦ 125℃ | >1011 | Ω | ||
VIO = 500V、TS = 150℃ | >109 | Ω | ||
汚染度 | 2 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定)、VTEST = 1.2 × VISO、 t = 1s (出荷時 100%) | 3000 | VRMS |