JAJSJG2A January 2021 – July 2021 TMCS1108
PRODUCTION DATA
感度は、入力導体電流の変化によるセンサ出力電圧の比例的な変化です。この感度は、図 8-1 に示すように、センサの 1 次伝達関数の勾配です。TMCS1108 の感度は、高精度を実現するために工場でテストおよびキャリブレーションされています。
理想的な感度からの偏差は、感度誤差によって定量化されます。この誤差は、理想的な感度と測定した感度のベストフィットの偏差として、パーセンテージで定義されます。温度範囲全体にわたって仕様が規定されている場合、これは範囲内のすべての温度のうち、ワーストケースの感度誤差です。
ここで