JAJSJG2A January 2021 – July 2021 TMCS1108
PRODUCTION DATA
このデバイスには、アナログ電源 VS からの分圧抵抗が内蔵されており、ゼロ電流出力電圧 VOUT、0A を決定します。このゼロ電流出力レベルと感度によって、デバイスの測定可能な入力電流範囲が決定され、「絶対最大定格」に記載されているように、単方向または双方向の検出が可能になります。TMCS1108AxB のバリエーションにはEquation16 によりゼロ電流出力電圧が設定されており、TMCS1108AxU デバイスにはEquation17 によりゼロ電流出力電圧が設定されています。
これらの各リファレンス電圧により、図 9-9 に示すように TMCS1108A2B デバイスの双方向の測定可能電流範囲と、TMCS1108A2U デバイスの単方向の測定可能範囲が有効になります。