JAJSJG2A January 2021 – July 2021 TMCS1108
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧 | GND - 0.3 | 6 | V | |
NC 入力 | NC | GND - 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
アナログ出力 | VOUT | GND - 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
TJ | 接合部温度 | -65 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |
VIN+、VIN– (2) | 入力電圧 | IN+、IN- | -120 | 120 | V |